3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2201【100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2201

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201-1301
2201-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

107.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage Grau

229.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 59.20 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20 Klemmbreite(mm) 4.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 18
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support