3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2202【100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2202

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2202-1301
2202-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Grau

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 59.20 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 22
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Steckerfarbe Orange Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindereigenschaften + Schlüssel Industrieprodukte Ja

Technischer Support