3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2204【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2204

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2204-1301
2204-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

71.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage Grau

95.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Länge)(mm) 65.50 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20 Klemmbreite(mm) 6.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 11 Nennstrom(A) 32
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (min.) 20
AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support