3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2210【25 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2210

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2210-1301
2210-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

106.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Grau

108.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.90
Produktgröße (Länge)(mm) 89 Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10
Abisolierlänge (max.)(mm) 19 Abisolierlänge (min.)(mm) 17 Nennstrom(A) 57
Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16 AWG (min.) 20
AWG (max.) 6 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support