3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2216【20 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2216

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2116-1301
2216-1301
2216-1304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Steckverbindereigenschaften

147.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 36.90113.5090800Grau+ Hebel

102.39 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 37.1-76-Grau+ CAGE CLAMP®

106.75 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 37.1-76-Blau+ CAGE CLAMP®

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Breite)(mm) 12
Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 20 Abisolierlänge (min.)(mm) 18
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 25 AWG (min.) 20 AWG (max.) 4
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Industrieprodukte Ja

Technischer Support