Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
780-993
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 23 | Nennspannung(V) | 750 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Gewicht(g) | 9.14 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 780, die Teilenummer ist 780-993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780-993.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften