4-Leiter-Basisklemme 280【100 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Basisklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-606
280-686
280-816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4

355.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support