Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 |
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 800 | Nennspannung (Details)(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Typ (Sonstiges) | 4 Leiter |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Verbindung | CAGE CLAMP® |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften