4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862【1-500 Stk. pro Packung】

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-1503
862-1503/999-950
862-1505
862-1532
862-1552
862-1593/999-950
862-1603
862-1603/999-950
862-1604
862-1604/999-950
862-1605
862-1605/999-950
862-1615/999-950
862-1633
862-1633/999-950
862-1634/999-950
862-1652
862-1662/999-950
862-1693
862-1693/999-950
862-2504
862-2505
862-2532
862-2552
862-2603
862-2604
862-2632
862-2652
862-515
862-532
862-593
862-603
862-604
862-632
862-652
862-662
862-694
862-9503
862-9603
862-9604
862-9625
862-9694
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

2.79 €

1 3 Arbeitstage 31----32500-------Federkraftklemme-

1,137.25 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503522.30361028440201213-Schwarz-FederkraftklemmeJa

3.68 €

1 3 Arbeitstage 51----32500-------Zugfeder-

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250027.5024.00351028500201212-Schwarz-FederkraftklemmeJa

2.00 €

1 3 Arbeitstage 21----32500------NFederkraftklemme-

1,137.25 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032440201213-Schwarz-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,137.25 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 32503527.50361032440201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,092.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-440201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52003527.506010-500201215-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,271.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52003527.506010-440201215-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,271.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 52003527.506010-440201215-Weiß-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,137.25 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage -----------------

1,092.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 42003527.5048.0010-440201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250024.0022.30351028500201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,820.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 250024.0022.30351028440201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

1,137.25 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 32503527.50361032440201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-500201214-Schwarz-FederkraftklemmeJa

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52003527.506010-500201215-Schwarz-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250027.5024.00351028500201212-Schwarz-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250024.0022.30351028500201212-Schwarz-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250027.5024.00351028500201212---FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 250024.0022.30351028500201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52003527.5060102850020121534.854Schwarz-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250027.5024.00351028500201212-Schwarz-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Schwarz-FederkraftklemmeJa

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361028500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.001028500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250027.5024.00351028500201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 250024.0022.30351028500201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 250024.0022.30351028500201212-Weiß-FederkraftklemmeJa

715.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.001028500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

727.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Schwarz-FederkraftklemmeJa

727.17 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32503527.50361032500201213-Weiß-FederkraftklemmeJa

756.31 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

940.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52003527.506010-500201215-Weiß-FederkraftklemmeJa

756.31 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42003527.5048.0010-500201214-Weiß-FederkraftklemmeJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker

Technischer Support