Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
862-1562 |
862-1562/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
901.96 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 500 | ||
1,820.73 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 440 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 500 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 22.30 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 28 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gerätestecker |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften