4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 2-polig, Rastfuß, L1-N【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-1632
862-1632/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 500

1,820.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 500 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.50
Produktgröße (Länge)(mm) 24.00 Produktgröße (Breite)(mm) 35 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 28 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Weiß Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support