4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 3-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube【250 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-503
862-533
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)

814.39 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22.30

671.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 27.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Breite)(mm) 36 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 28 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Farbe Schwarz Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support