Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2022-164
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 690 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Kompatibel mit Serien (Wago) | 2022 | Typ (Sonstiges) | Anfangsmodul. | Farbe | Blau |
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Frontend-Einheit |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter Anfangsmodul Serie 2022, die Teilenummer ist 2022-164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022-164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften