Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2002-7114
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 1 | Farbe | Blau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Aufbau | N | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-N-Trennklemme 2002, die Teilenummer ist 2002-7114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-7114.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften