Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-501 |
769-501/000-016 |
769-512/000-016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG (max.) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Kompatibel mit Serien (Wago) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.351 | 769 | Grau | - | Randverbinder | - | Federkraftklemme | |
377.13 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.401 | 769 | Grün-Gelb | - | Frontend-Einheit | - | Federkraftklemme | |
420.87 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 1 | 37.1 | 5 | 5 | 32 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2.613 | - | Grün-Gelb | Terminal | - | Erde | Zugfeder |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 250 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG (max.)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Kompatibel mit Serien (Wago)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Aufbau
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften