1-Leiter-Endmodul 769【250 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Endmodul 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-503
769-503/000-016
769-515
769-515/000-006
769-515/000-016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Gewicht
(g)
Kompatibel mit Serien (Wago) Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Aufbau Anschluss (Komponenten)

262.35 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -45.2------------2.921769Grau-Randverbinder-Federkraftklemme

283.12 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -45.2------------3.021769Grün-Gelb-Endmodul-Federkraftklemme

262.35 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -37.1------------2.308769Grau-Randverbinder-Federkraftklemme

289.68 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage -37.1------------2.308769Blau-Randverbinder-Federkraftklemme

289.68 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 137.155325000.0840.0842812112.303-Grün-GelbTerminal-ErdeZugfeder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Länge)(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Industrieprodukte Ja

Technischer Support