1-Leiter Endmodul Serie 2022

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2022-181

Teilenummer
2022-181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge (max.)(mm) 12
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 690 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Kompatibel mit Serien (Wago) 2022 Typ (Sonstiges) Terminalmodul Farbe Grau
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Endmodul

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter Endmodul Serie 2022, die Teilenummer ist 2022-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022-181.

Technischer Support