Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
769-191
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 400 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 8.81 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter / 1-Leiter-Basisklemme 769, die Teilenummer ist 769-191.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-191.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften