1-Leiter / 1-Leiter-Basisklemmenblock 769【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-192/769-319
769-193/769-319
769-194/769-319
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)

54.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 41011.1011.10219.87

40.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6516.1016.10328.68

52.03 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 8521.1021.10437.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Pins pro Reihe 2
Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Basisklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support