1-Leiter / 1-Leiter-Trennbasisklemme 769【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-242
769-243
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Nennspannung
(V)
AWG (min.) AWG (max.) Anzahl der Zeilen Pins pro Reihe Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Kompatibel mit Serien (Wago) Steckverbindertyp (Kategorie) Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Aufbau Anschluss (Komponenten)

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 155840028121239.349-N Terminal-LZugfeder

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage -101-9250-----12.335769-Isolator-Basisanschluss-Federkraftklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Nennstrom(A) 16 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Farbe Grau
Industrieprodukte Ja

Technischer Support