Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2022-1202
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 5.038 | Farbe | Orange | Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter / 1-Pin-Basisklemme 2022, die Teilenummer ist 2022-1202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022-1202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften