1-Leiter / 1-Pin-Basisklemme 2020

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2020-1201
2020-1204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Aufbau

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrauL

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 3.50
Klemmbreite(mm) 3.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 13.5 Nennspannung(V) 500 Nennspannung (Details)(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1 AWG (min.) 24 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support