Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-212 |
769-213 |
769-232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 9 | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 250 | 11.9 | |
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 400 | 5.566 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 16 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften