1-Leiter / 1-Pin-Doppelstock-Basisklemme 870【50 Stk. pro Packung】

1-Leiter / 1-Pin-Doppelstock-Basisklemme 870

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
870-101
870-103
870-127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 9

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 9.31

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10.591

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 40
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 6 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Dual-Port-Basisterminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support