2-Leiter-Basisklemme 2002

2-Leiter-Basisklemme 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2002-1661

Marke: WAGO

Preis: 3.93

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-1661

Teilenummer
2002-1661
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Basisklemme 2002, die Teilenummer ist 2002-1661.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-1661.

Technischer Support