Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Leiter-Mittelklemme 264

2-Leiter-Mittelklemme 264

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-321
264-324
264-327
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Aufbau

1.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage GrauL

0.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage BlauN

0.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Grün-GelbErde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 6
Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 800 Nennspannung (Details)(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Typ (Sonstiges) 2 Leiter
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Verbindung CAGE CLAMP®

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support