Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Leiter-Mittelmodul 769【1-250 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Mittelmodul 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-505
769-505/000-006
769-505/000-016
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Verschmutzungsgrad Farbe Aufbau

329.96 €

250 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 3GrauL

329.87 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3BlauN

358.09 €

250 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage -Grün-GelbErde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 250 Produktgröße (Höhe)(mm) 45.2
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Gewicht(g) 5.037
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support