• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Leiter-Diodenklemme 279【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Diodenklemme 279

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 279-915/281-410

Marke: WAGO

Preis: 547.89

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

279-915/281-410

Teilenummer
279-915/281-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

547.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + 1 Diode Industrieprodukte Ja

Technischer Support