Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
281-603/281-400 |
281-603/281-410 |
281-603/281-411 |
281-915/281-400 |
281-915/281-411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 1.5 | |
711.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 0.5 | ||
700.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 0.5 | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 50 | 1.5 | ||
431.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 0.5 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 29 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 |
Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Diodenanschluss | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + 1 Diode | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften