Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

2-Leiter-Trennklemme 280【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Trennklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-612
280-912
280-913
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Farbe Aufbau

89.45 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage GrauL

80.13 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage --

95.24 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Orange-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 52.50
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Trennzeichen
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support