2-Leiter-Trennklemme 282【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-695
282-697
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Aufbau

158.49 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2BlauN

141.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1GrauL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 37 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 12
Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
AWG (min.) 24 AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption Industrieprodukte Ja

Technischer Support