Hersteller-Teilenummer: 2006-1671
Marke: WAGO
Preis: 7.35 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2006-1671
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 7.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 15 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 13 |
Nennstrom(A) | 30 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Testoption |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Trennklemme 2006, die Teilenummer ist 2006-1671.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-1671.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften