2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2006

2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2006
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2006-8671

Marke: WAGO

Preis: 8.40

Lieferzeit: 30 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2006-8671

Teilenummer
2006-8671
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 30 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2006, die Teilenummer ist 2006-8671.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-8671.

Technischer Support