Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2007

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2007-8821

Teilenummer
2007-8821
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 30 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + Testoption

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Trenn- und Messklemme 2007, die Teilenummer ist 2007-8821.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2007-8821.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support