Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
282-135 |
282-860 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 25 | 37 | 41 | 400 | 2 | |
235.28 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 77 Arbeitstage | 1 | 20 | 75 | 30 | 500 | 3 |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 8 | Klemmbreite(mm) | 8 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 12 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Testoption | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften