Teilenummer
|
---|
769-506/000-006 |
769-506/000-016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | ||
476.19 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 250 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 45.2 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 4.517 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften