2-Leiter-Endklemme 260【300 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Endklemme 260

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
260-321
260-323
260-324
260-326
260-327
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

134.44 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

140.04 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 58-31.47GrauL-

140.04 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -983-BlauN+ Fallenschlossbasis

134.44 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -983-Orange-+ Fallenschlossbasis

140.04 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -98--Grün-GelbErde+ Fallenschlossbasis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 300 Produktgröße (Höhe)(mm) 17
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Nennstrom(A) 18
Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support