Hersteller-Teilenummer: 781-653
Marke: WAGO
Preis: 156.85 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
781-653
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 400 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 17.834 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Potentialausgleichsklemme 781, die Teilenummer ist 781-653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 781-653.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften