• Bitte beachten Sie, dass seit 29. Januar 2020 aufgrund des Coronavirus der größte Teil der Produktion aus China in andere Produktionsstätten verlagert wurde. Aus diesem Grund verlängert sich die Lieferzeit einiger solcher in andere Produktionsstätten übertragenen Produkte.

2-Leiter-Endklemme Ex e II 264【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-130

Teilenummer
264-130
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

74.84 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.10
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 690
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Endklemme Ex e II 264, die Teilenummer ist 264-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-130.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support