2-Leiter-Klemme Ex e II 264【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Klemme Ex e II 264

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 264-180

Marke: WAGO

Preis: 85.15

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-180

Teilenummer
264-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.10
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 690
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Klemme Ex e II 264, die Teilenummer ist 264-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-180.

Technischer Support