2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II 262【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
262-132
262-133
262-134
262-135
262-136
262-137
262-138
262-139
262-140
262-141
262-142
262-182
262-183
262-184
262-185
262-186
262-188
262-189
262-190
262-191
262-192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Anzahl der Zeilen

173.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 210028.552

240.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 310035.5053

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 410042.554

501.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 510049.5055

521.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 610056.5056

344.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 75063.5057

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 85070.5058

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 95077.5059

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 102584.50510

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 112591.50511

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 122598.50512

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -----

315.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 310025.4073

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 410032.4074

386.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 510039.4075

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 65046.4076

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 85060.4078

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 95067.4079

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 102574.40710

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 112581.40711

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage -----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 23 Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 550 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG (max.) 12 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Technischer Support