2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II 264【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-132
264-133
264-134
264-135
264-136
264-137
264-138
264-140
264-141
264-142
264-182
264-183
264-184
264-185
264-186
264-187
264-188
264-189
264-190
264-191
264-192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)

294.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2100-2892-

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3100-3493-

523.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 4100-4094-

643.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5100-4695-

753.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 6100-5296-

873.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 7100-5897-

490.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 85064648835

611.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1050-76910-

333.41 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1125-82911-

366.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 1225-88912-

294.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2100-1992-

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 3100-2593-

523.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 4100-3194-

643.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5100-3795-

377.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 650-4396-

436.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 750-4997-

490.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 850-5598-

552.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 950-6199-

304.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1025-67910-

333.41 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1125-73911-

366.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1225-79912-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 22.10 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 690 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 20 AWG (max.) 14 Pins pro Reihe 2
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Schlagblock Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Technischer Support