Hersteller-Teilenummer: 281-691
Marke: WAGO
Preis: 73.93 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
281-691
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 30 | Nennspannung(V) | 550 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 281, die Teilenummer ist 281-691.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-691.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften