2-Leiter-Sicherungsklemme 282【40 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Sicherungsklemme 282

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-120
282-122
282-124
282-126
282-128
282-128/281-413
282-128/281-417
282-128/281-418
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennspannung
(V)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

366.21 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 56.5-13125003--

322.48 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 54.50-13125003--

606.69 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 54.501312-250-26.46-

442.72 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 54.50-13125003--

392.44 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 56.5-13125003--

617.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 56.5-1312110--+ rote LED

617.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 56.51312-250-27.36-

595.76 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 56.5-1312110---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 40 Produktgröße (Breite)(mm) 13
Klemmbreite(mm) 13 Nennstrom(A) 10 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
AWG (min.) 24 AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support