Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-107 |
280-607 |
280-607/999-950 |
280-907 |
280-907/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 30.50 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
490.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 1 | 28 | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | |
379.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 28 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 28 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
497.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 28 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal |
Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften