Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
281-107 |
281-607 |
281-907 |
281-907/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 100 | 32.50 | 32 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 2 | 50 | 29 | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 1 | 50 | 29 | 32 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 50 | 29 | 32 | 0.2 | 0.2 | 24 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften