2-Leiter-Schutzleiterklemme 282【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Schutzleiterklemme 282

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282-607
282-607/999-950
282-907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Nennstrom
(A)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Steckverbindereigenschaften

280.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 31.50-0.20.224-

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 31.50-0.500.520Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 32.50410.20.224-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 12
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (max.) 10
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support