Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
283-607 |
283-607/999-950 |
283-907 |
283-907/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | - | 0.50 | 0.5 | 20 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
180.36 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 76 | 0.2 | 0.2 | 24 | - | |
174.89 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 76 | 0.2 | 0.2 | 24 | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 37.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 17 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 16 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | AWG (max.) | 6 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften