2-Leiter-Schutzleiterklemme 284【25 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Schutzleiterklemme 284

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
284-607
284-607/999-950
284-907
284-907/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Nennstrom
(A)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) Steckverbindereigenschaften

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 33.50-0.20.224-

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 33.50-0.500.520-

174.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ------

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 35570.20.224Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Breite)(mm) 10
Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 12
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (max.) 8
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support