Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
282-821
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 8 | Klemmbreite(mm) | 8 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 12 | Nennstrom(A) | 30 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + Testoption | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-längs schaltbare Trennklemme, die Teilenummer ist 282-821.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 282-821.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften